VAT3-DW 500
Cubi VERO-S
ID 1334328
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Torre di serraggio ad angolo doppio con sistema di cambio pallet rapido VERO-S per centri orizzontali.
- Per lato (2) 6x NSE-T3 138-V1 nel passo 200 mm
- Azionamento dei moduli per serie utilizzando un giunto rapido
- Funzione turbo centrale tramite giunto rapido
- Piastra di base: 500 x 500 mm
- Dimensioni torre: 380 x 182 x 713 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 228 kg
- Dispositivi di serraggio: NSE-T3 138-V1
- Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Forza traente: 7 kN
- Forza traente con funzione turbo: 24 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Pressione di azionamento: 6 bar
Specifiche tecniche
| Dimensioni pallet | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 228.0 |
La fornitura comprende
Cubo, tappo, viti di movimentazione, istruzioni per l'uso, senza spina di tensionamento, senza giunto di bloccaggio