SAT-W-BRS 500-800
Cubo
ID 431145
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cubo con superfici di serraggio fresate ad altissima precisione e reticolo con fori per dispositivi di serraggio SCHUNK
- Nuova versione del reticolo con fori con boccole calibrate temprate e inserti filettati Ø12F7/M12
- Piastra di base: 500 x 500 mm
- Dimensioni torre: 320 x 320 x 800 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 279 kg
Specifiche tecniche
| Dimensioni pallet | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 279.0 |
La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione, senza copertura foro griglia