arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
OPUS-V 175 Illustrazione simile

OPUS-V 175

Cilindro di serraggio pieno

Identyfikator 823325

Versione standard del cilindro di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Cilindro di serraggio pieno
  • Passante per alimentazione del mezzo: 12.5 mm
Dati tecnici:
  • Corsa del pistone: 45 mm
  • Superficie del pistone: 212 cm²
  • Forza di trazione a 40 bar: 84 kN
  • Quantità di olio di trafilamento: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Pressione di esercizio max.: 70 bar
  • Numero di giri max.: 5000 1/min
  • Peso: 24 kg
Velocidade de rotação máx. [1/min] 5000.0
Superfície do pistão [cm²] 212.0
Curso do pistão [mm] 45.0
Máx. pressão [bar] 70.0
Força de tração a 40 bar [kN] 84.0
Taxa de vazamento de óleo [l/min] 1.5
Momento de inércia [kgm²] 0.12
Peso [kg] 24.0