arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
THL-A plus 310 Z-Z

THL-A plus 310 Z-Z

Lünetten mit ausschwenkbarem Hebelarm

ID 825421

Tempo di consegna su richiesta
Lünette Standard

Produktmerkmale:
  • Selbstzentrierende Lünette
  • Hydraulische Betätigung
  • Zentralschmierung
  • Zylindrische Laufrollen
Technische Daten:
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 20 - 150 mm
  • Max. Spannkraft pro Rolle: 10 kN
  • Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
  • Zentriergenauigkeit: < 0.04 mm
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.007 mm
  • Max. Umfangsgeschwindigkeit: 590 m/min
  • Gewicht: 50 kg
Schmierungsart Zentralschmierung
Laufrollen zylindrisch
Min. Spann-Ø [mm] 20.0
Max. Spann-Ø [mm] 150.0
Min. Betriebsdruck [bar] 8.0
Max. Betriebsdruck [bar] 60.0
Max. Spannkraft pro Rolle [kN] 10.0
Zentriergenauigkeit [mm] < 0.04
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.007
Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] 590.0
Gewicht [kg] 50.0