ROTA DFF 140
Draaivinger-klauwplaten
Ontdek het nu
Dit product kan alleen online worden aangevraagd.
Klantspecifieke oplossing
Productkenmerken
Productkenmerken
- Draaivinger-klauwplaten
- Maximale uitloopnauwkeurigheden
- Zuigerslag: 26 mm
- Max. opspankracht: 20 kN
- Max. bedieningskracht: 20 kN
- Max. draaisnelheid: 6000 1/min
Technische gegevens
| Max. draaisnelheid [1/min] | 6000.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 20.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 20.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 26.0 |