arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-SFG

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 819054

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 92 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-2 No. 8
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 9.8 mm
  • Passo tra i denti: 7 mm
  • Forza di serraggio max.: 180 kN
  • Coppia max.: 220 Nm
  • Numero di giri max.: 3400 1/min
  • Peso: 66.7 kg
主轴类型 ISO 702-2
主轴尺寸 Nr. 8
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 3400.0
最大夹持力* [kN] 180.0
最大扭矩 [Nm] 220.0
行程/卡爪 [mm] 9.8
齿距 [mm] 7.0
高度 H,带法兰 [mm] 138.0
重量 [kg] 66.7

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册