ROTA-S plus 400-102 A15-VP2
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
ID 814649
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 102 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 15
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 12 mm
- Passo dos dentes: 8.5 mm
- Força de fixação máx.: 230 kN
- Máx. torque: 280 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
- Peso: 105 kg
Specifiche tecniche
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 15 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 2200.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 230.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 280.0 |
| Hub/Backe [mm] | 12.0 |
| Zahnteilung [mm] | 8.5 |
| Eigenmasse [kg] | 105.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung