arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 400-102 D8-SFG

ROTA-S plus 400-102 D8-SFG

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 814243

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 102 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-2 No. 8
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Passo tra i denti: 8.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 230 kN
  • Coppia max.: 280 Nm
  • Numero di giri max.: 2200 1/min
  • Peso: 117 kg
Tipo de fuso ISO 702-2
Tamanho do eixo Nr. 8
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2200.0
Força de fixação máx. [kN] 230.0
Máx. torque [Nm] 280.0
Curso/castanha [mm] 12.0
Passo dos dentes [mm] 8.5
Peso [kg] 117.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação