arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 500-162 A8-VP2

ROTA-S plus 500-162 A8-VP2

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 814657

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 162 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 12 mm
  • Rozteč zubů: 8.5 mm
  • Max. upínací síla: 270 kN
  • Max. krouticí moment: 320 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 1500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 192 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 8
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 1500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 270.0
최대 토크 [Nm] 320.0
스트로크/죠 [mm] 12.0
톱니 피치 [mm] 8.5
중량 [kg] 192.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação