ROTA-S plus 630-252 C11-SFG
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 814261
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 252 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-3 Nr. 11
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 15 mm
- Passo tra i denti: 8.5 mm
- Forza di serraggio max.: 270 kN
- Coppia max.: 350 Nm
- Numero di giri max.: 1000 1/min
- Peso: 256 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-3 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 11 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 270.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 350.0 |
| Course/mors [mm] | 15.0 |
| Pas de dent [mm] | 8.5 |
| Poids [kg] | 256.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation