arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 630-252 C15-VP2

ROTA-S plus 630-252 C15-VP2

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 814662

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 252 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-3 Nr. 15
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 15 mm
  • Passo tra i denti: 8.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 270 kN
  • Coppia max.: 350 Nm
  • Numero di giri max.: 1000 1/min
  • Peso: 256 kg
Tipo de husillo ISO 702-3
Tamaño del husillo Nr. 15
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 1000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 270.0
Par de giro máx. [Nm] 350.0
Carrera/mordaza [mm] 15.0
Paso del dentado [mm] 8.5
Peso [kg] 256.0

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones