ROTA-S plus 630-252 Z580-SFG
Chuck manual con cambio rápido de mordazas
ID 814260
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 252 mm
- Portahusillo: Z580
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 15 mm
- Paso del dentado: 8.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 270 kN
- Par de giro máx.: 350 Nm
- Revoluciones máx.: 1000 1/min
- Peso: 256 kg
Technical details
| Typ vřetene | - |
|---|---|
| Velikost vřetene | Z580 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 1000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 270.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 350.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 15.0 |
| Rozteč zubů [mm] | 8.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 256.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation