arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV90°

ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV90°

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 852136

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 104 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.3 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Max. Spannkraft: 160 kN
  • Max. Betätigungskraft: 70 kN
  • Max. Drehzahl: 3500 1/min
  • Gewicht: 47 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 8 (Z220)
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 3500.0
Max. upínací síla [kN] 160.0
Max. aktivační síla [kN] 70.0
Zdvih/čelist [mm] 5.3
Zdvih pístu (H) [mm] 20.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.62
Vlastní hmotnost [kg] 47.0

Escopo de fornecimento
placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação