ROTA NCE 130-38 Z100-KV
3-jaw power chuck with through-hole
ID 1334152
Standard power lathe chucks with through-hole
Product features:
Product features:
- Weight-reduced power lathe chuck
- Through-hole: 38 mm
- Spindle holder: Z100
- Jaw interface: Tongue and groove
- Stroke per jaw: 3.2 mm
- Piston stroke: 14 mm
- Max. clamping force: 45 kN
- Max. actuating force: 19 kN
- Max. rotational speed: 7500 1/min
- Weight: 4.1 kg
Technical details
| Tipo di mandrino | - |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Z100 |
| Dentatura | Incastro a croce |
| Numero di giri max. [1/min] | 7500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 45.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 19.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 3.2 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 14.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.009 |
| Peso [kg] | 4.1 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 112
- red
-
SRK 112, 0.53 kg
- yellow
-
SRK 112, 0.44 kg
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, viti di fissaggio per morsetti riportati, bussola di trazione, perni di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso