arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCE 260-81 A8-SV60°

ROTA NCE 260-81 A8-SV60°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 808035

Auf Lager
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • Gewichterleichtertes Kraftspannfutter
  • Durchgangsbohrung: 81 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 4.9 mm
  • Kolbenhub: 21 mm
  • Max. Spannkraft: 130 kN
  • Max. Betätigungskraft: 45 kN
  • Max. Drehzahl: 4500 1/min
  • Gewicht: 26.5 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 8
Denture 1.5 mm x 60°
Vitesse de rotation max. [1/min] 4500.0
Force de serrage max. [kN] 130.0
Force d'actionnement max. [kN] 45.0
Course/mors [mm] 4.9
Course du piston (H) [mm] 21.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.22
Poids [kg] 26.5

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation