arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA 2B 200 Z170-KV

ROTA 2B 200 Z170-KV

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 813051

Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-hook a 2 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 15 mm
  • Corsa del pistone: 26 mm
  • Forza di serraggio max.: 54 kN
  • Forza di azionamento max: 45 kN
  • Numero di giri max.: 3200 1/min
  • Peso: 13 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 6 (Z170)
Dentatura Incastro a croce
Numero di giri max. [1/min] 3200.0
Forza di serraggio max. [kN] 54.0
Forza di azionamento max [kN] 45.0
Corsa/griffa [mm] 15.0
Corsa del pistone (H) [mm] 26.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.06
Peso [kg] 13.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso