arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO 315 Z220-SV90°

ROTA NCO 315 Z220-SV90°

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 856030

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 13 mm
  • Corsa del pistone: 40 mm
  • Forza di serraggio max.: 190 kN
  • Forza di azionamento max: 90 kN
  • Numero di giri max.: 3600 1/min
  • Peso: 59 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 8 (Z220)
Serração 1/16" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3600.0
Força de fixação máx. [kN] 190.0
Máx. força de atuação [kN] 90.0
Curso/castanha [mm] 13.0
Curso do pistão (H) [mm] 40.0
Momento de inércia [kgm²] 0.77
Peso [kg] 59.0

제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼