ROTA NCR-A-F 250 Z220-SV90°
Mandrino autocentrante a 6 ganasce a tenuta stagna
ID 1339984
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrini compensatori a 6 ganasce
- Fliehkraftausgleichsystem
- Design a tenuta stagna
- Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Corsa per griffa: 8 mm
- Corsa del pistone: 18.5 mm
- Compensazione del pendolo: ± 2 mm
- Forza di serraggio max.: 64 kN
- Forza di azionamento max: 38 kN
- Numero di giri max.: 3000 1/min
- Peso: 38 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 (Z220) |
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 3000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 64.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 38.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 8.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 18.5 |
| Compensazione del pendolo [mm] | ± 2 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.31 |
| Peso [kg] | 38.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso
Nota diagramma forza di serraggio/RPM
Le ganasce contrassegnate con * nel diagramma forza di serraggio/velocità sono montate sulla versione del mandrino con compensazione della forza centrifuga.