KRF3
Morse automatiche a molla a 3 ganasce
Morse a molla a 3 ganasce di struttura compatta e con elevate forze di serraggio. Disponibili con corsa standard e corsa lunga.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Morse automatiche a 3 griffe per pezzi cilindrici
Questa riduce le deformazioni durante il serraggio, soprattutto per pezzi con pareti sottili - Morse a molla
Serraggio del pezzo indipendente dal mezzo, in particolare per cubi e applicazioni di stoccaggio - Monitoraggio brevettato della posizione della ganascia base tramite pressione dinamica
Possibilità di sapere se la morsa è aperta o bloccata - Controllo della presenza del pezzo attraverso la ganascia base
Permette il caricamento automatico della morsa di serraggio - Mandrino autocentrante di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Design squadrato con contorno esterno ottimizzato
Ideale per lavorazioni su 3 facce in due configurazioni con eccellente accessibilità laterale - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Ganasce base con incastro a croce e dentatura fine come interfaccia doppia, di serie
Alta flessibilità delle ganasce base - Guida lunga delle griffe per un supporto ottimale delle ganasce riportate
Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Concentrati di potenza caricati a molla per soluzioni a cubo e di stoccaggio ora anche disponibili come morse a vite 3 griffe
Se TANDEM KSF3 in precedenza era sinonimo di morse automatiche a 2 ganasce ad alte prestazioni per soluzioni di accumulo e cubi, SCHUNK ora sta ampliando il sistema modulare di morse automatiche a molla con TANDEM KRF3 per includere le morse automatiche a 3 ganasce. Queste morse automatiche consentono ora di serrare pezzi cilindrici con una minore deformazione senza ricorrere a speciali ganasce e con una migliore distribuzione della forza. - Il grande vantaggio di questi dispositivi di serraggio compatti è che la forza di serraggio viene mantenuta completamente anche dopo la completa rimozione dell'aria compressa. Un altro aspetto importante è la compatibilità dei modelli più comuni, in modo che le morse KSF3 esistenti possano essere sostituite 1:1 dalle morse KRF3.