arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KRF3 200-PM

KRF3 200-PM

Morse automatiche a molla a 3 ganasce

ID 1518331

Tempo di consegna su richiesta
Blocco della forza di serraggio a molla standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 3 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa standard
  • Controllo pneumatico della posizione finale
  • Controllo pneumatico dell'impianto
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Campo di serraggio: 26 - 35 kN
  • Corsa per griffa: 4 mm
  • Altezza max. ganasce: 100 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
  • Pressione di apertura: 6 - 9 bar
  • Consumo d'aria per corsa: 2550 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 1.2 s
  • Peso: 22 kg
Stroke per jaw [mm] 4.0
Min. clamping force [kN] 26.0
Max. clamping force [kN] 35.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.02
Max. jaw height [mm] 100.0
Distance H [mm] 30.0
Air consumption per stroke at 6 bar [cm³] 2550.0
Closing/opening time [s] 1.2
Weight [kg] 22.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Clamping force range
The clamping force depends on the stroke due to the spring tension. Max. clamping force is reached in the "open" condition, min. clamping force in the "closed" condition.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)