arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSH3 140-Z-PM-BWA

KSH3 140-Z-PM-BWA

Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce

ID 1529585

Tempo di consegna su richiesta
Blocco della forza di serraggio idrauilica standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa standard
  • Fori di posizionamento rettificati
  • Controllo pneumatico della posizione finale
  • Controllo pneumatico dell'impianto
  • Ganasce base: Sostituzione rapida delle ganasce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 140 x 140 x 101,5 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 30 kN
  • Corsa per griffa: 3 mm
  • Altezza max. ganasce: 33 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 10 - 60 bar
  • Consumo d'olio per una corsa doppia: 70 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 1 s
  • Peso: 10 kg
Stroke per jaw [mm] 3.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 30.0
Min. operating pressure [bar] 10.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 33.0
Distance H [mm] 17.5
Oil consumption per double stroke [cm³] 70.0
Closing/opening time [s] 1.0
Weight [kg] 10.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual