KSP3 315-Z
Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce
ID 1409288
Pneumatischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Standard Hub
- Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 315 x 315 x 136 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 100 kN
- Hub pro Backe: 6.5 mm
- Max. Backenhöhe: 200 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.02 mm
- Betriebsdruck: 2 - 6 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 21500 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 2 s
- Gewicht: 70 kg
Specifiche tecniche
| Hub pro Backe [mm] | 6.5 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 100.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.02 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 200.0 |
| Abstand H [mm] | 40.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 21500.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 70.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)