KSH3-LH 250-Z
Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce
ID 1463210
Morsa idraulica standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa elevata
- Fori di posizionamento rettificati
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 250 x 210 x 103,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 50 kN
- Corsa per griffa: 15 mm
- Altezza max. ganasce: 150 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
- Pressione d'azionamento: 10 - 60 bar
- Consumo d'olio per una corsa doppia: 330 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 2.5 s
- Peso: 35 kg
Specifiche tecniche
| Stroke per jaw [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 50.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.02 |
| Max. jaw height [mm] | 150.0 |
| Distance H [mm] | 40.0 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 330.0 |
| Closing/opening time [s] | 2.5 |
| Weight [kg] | 35.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)