arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBM-ST 160 图片仅供参考

SBM-ST 160

齿形杆,钢制

ID 112167

SBM-ST 160, 齿形杆,钢制

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 16 mm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 探索其他不同高度和宽度的铝制或钢制齿形杆。点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Groupe de produit Barres de mors en acier
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 16.0
Largeur B [mm] 50.0
Hauteur H [mm] 60.0
Longueur L [mm] 420.0
Matériau Acier 16MnCr5 de cémentation
m/pièce [kg] 9.7