arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBM-ST 161 Abbildung ähnlich

SBM-ST 161

Verzahnte Stangen aus Stahl

ID 112168

Disponibile in magazzino
SBM-ST 161, Verzahnte Stangen aus Stahl

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 16 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere verzahnte Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Verzahnte Stangen aus Stahl
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 16.0
Breite B [mm] 40.0
Höhe H [mm] 80.0
Länge L [mm] 420.0
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Stück [kg] 10.2