SBM-ST 250
Verzahnte Stangen aus Stahl
ID 112190
SBM-ST 250, Verzahnte Stangen aus Stahl
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 3/32" x 90°
- Nutbreite: 25.5 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere verzahnte Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Specifiche tecniche
| Product group | Serrated bars made of steel |
|---|---|
| Serration | 3/32" x 90° |
| Slot width N [mm] | 25.5 |
| Width B [mm] | 60.0 |
| Height H [mm] | 100.0 |
| Length L [mm] | 420.0 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/piece [kg] | 19.2 |