arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBM-STA 250 Illustrazione simile

SBM-STA 250

Barre seghettate in alluminio

ID 112187

Disponibile in magazzino
SBM-STA 250, Barre seghettate in alluminio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 3/32" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Scopri altre barre bloccate in diverse altezze e larghezze, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Groupe de produit Barres de mors en aluminium
Denture 3/32" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 25.5
Largeur B [mm] 60.0
Hauteur H [mm] 100.0
Longueur L [mm] 420.0
Matériau Aluminium
m/pièce [kg] 7.0