STB 315-2
Mordazas base
ID 156103
STB 315-2, Mordazas base
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Dentado oblicuo
- Montaje: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluidas tuercas en T 160 con tornillos cilíndricos
- Descubra la variedad de nuestras mordazas base para sus chucks para torno y encuentre las mordazas superiores adecuadas simplemente haciendo clic en "Herramientas" en nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Gruppo prodotti | Mordazas base |
|---|---|
| Attacco | 1/16" x 90° |
| Dentatura | Dentado oblicuo |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 21.0 |
| Larghezza B [mm] | 54.0 |
| Larghezza B1 [mm] | 32.0 |
| Altezza H [mm] | 75.0 |
| Lunghezza L [mm] | 125.0 |
| Vite | M16 |
| m/set [kg] | 9.3 |