SHB-FR 130
Harte Stufenaufsatzbacken
ID 121109
SHB-FR 130, Harte Stufenaufsatzbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 10 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Specifiche tecniche
| Produktgruppe | Harte Stufenaufsatzbacken |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 10.0 |
| Breite B [mm] | 26.0 |
| Höhe H [mm] | 37.5 |
| Länge L [mm] | 58.0 |
| Einspanntiefe T [mm] | 10.0 |
| Lochabstand a [mm] | 11.6 |
| Lochabstand b [mm] | 12.0 |
| Lochabstand c [mm] | 12.0 |
| Schrauben | M6 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 0.62 |