SHB-J 152
Morsetti riportati a gradino rigidi
ID 133106
SHB-J 152, Morsetti riportati a gradino rigidi
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 3.0 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 22 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
|---|---|
| Ozubení | 3.0 mm x 60° |
| Šířka drážky N [mm] | 22.0 |
| Šířka B [mm] | 60.0 |
| Výška H [mm] | 75.0 |
| Délka L [mm] | 144.5 |
| Upínací hloubka T [mm] | 17.5 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 66.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 50.0 |
| Šrouby | M20 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 9.8 |