SZAJ-ST 25-3
Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání
ID 175508
SZAJ-ST 25-3, Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 16 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání vašeho sklíčidla? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Specifiche tecniche
| Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání |
|---|---|
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Šířka drážky N [mm] | 16.0 |
| Šířka B [mm] | 40.0 |
| Výška H [mm] | 50.0 |
| Délka L [mm] | 97.8 |
| Upínací hloubka T [mm] | 44.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 30.0 |
| Šrouby | M12 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 2.5 |