SZKA-ST 251
Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre
ID 182154
SZKA-ST 251, Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 12 mm
- Interspazio: 20 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vorresti conoscere l'esatto campo di serraggio del tuo mandrino autocentrante? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Technické údaje
| Gruppo prodotti | Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre |
|---|---|
| Dentatura | Incastro a croce |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 12.0 |
| Larghezza della linguetta S [mm] | 20.0 |
| Larghezza B [mm] | 26.0 |
| Altezza H [mm] | 50.0 |
| Altezza H1 [mm] | 45.0 |
| Lunghezza L [mm] | 83.3 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 35.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 40.0 |
| Vite | M12 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 1.2 |