arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZI 25-36 類似のイラスト

SZI 25-36

ハード クロージョー 内径クランピング

ID 123185

SZI 25-36, ハード クロージョー 内径クランピング

特長:
  • セレーション: 1/16" x 90°
  • 溝幅: 21 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ ハード クロージョー 内径クランピング
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 21.0
幅 B [mm] 50.0
高さ H [mm] 58.0
長さ L [mm] 80.9
クランプ深さ T [mm] 25.0
スレッドワークストップ G M8
穴間隔 b [mm] 28.0
ネジ M16
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 3.0