arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WDM-5X-FLEX 80-75

WDM-5X-FLEX 80-75

베이스 및 중첩 모듈

ID 1609942

Disponibile in magazzino
표준 버전의 공작물 직접 클램핑 스테이션

제품 특징:
  • 보정 모듈
  • 수동 작동 시스템
  • x, y, z 방향 보정 및 특정 기울기 각도 보정을 위한 보정 모듈.
기술 데이터:
  • 치수: Ø80 x 75 mm
  • z 방향의 최대 유지력: 1.5 kN
  • x/y 방향의 최대 유지력: 1 kN
  • 구동 토크: 15 Nm
  • 중량: 2.7 kg
지름 [mm] 80.0
높이 H [mm] 75.0
구동 토크 [Nm] 15.0
중량 [kg] 2.7

제공 범위
보정 모듈, 사용 설명서