arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SPC-OB 40-12G6 Similar a la imagen

SPC-OB 40-12G6

Pasadores de sujeción

N.º de identificação 1398357

Pasadores de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Pines de sujeción sin anillo de centraje
  • Perno de sujeción
Datos técnicos:
  • Fuerza de retención M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Peso: 0.3 kg
Fuerza de retención M12 [kN] 50.0
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Variante Perno de sujeción
Peso [kg] 0.3

Material suministrado
Pin de sujeción, sin tornillo de fijación