arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPC-T 40-14g6 Illustrazione simile

SPC-T 40-14g6

Perni di serraggio

ID 1398454

Disponibile in magazzino
Perni di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Perno di serraggio per installazione in scanalatura
  • Perno di serraggio
Dati tecnici:
  • Forza di ancoraggio M10: 35 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Peso: 0.3 kg
Forza di ancoraggio M10 [kN] 35.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Variante Perno di serraggio
Peso [kg] 0.3

La fornitura comprende
Perni di serraggio