SPC-T 40-22g6
Perni di serraggio
ID 1398462
Perni di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perno di serraggio per installazione in scanalatura
- Perno di serraggio
- Forza di ancoraggio M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Peso: 0.3 kg
Specifiche tecniche
| Força de retenção M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Variante | Pino de fixação |
| Peso [kg] | 0.3 |
Escopo de fornecimento
Pinos de fixação