WDP-5X-SM 99-50
Stapelmodule
ID 471602
Werkstückdirektspannbaukasten Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stapelmodul
- Integrierte Medienübergabe
- Abmessungen: Ø99 x 50 mm
- Einzugskraft: 10 - 25 kN
- Haltekraft: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Betätigungsmoment: 20 - 50 Nm
- Gewicht: 3.3 kg
技術的詳細
| Altezza H [mm] | 50.0 |
|---|---|
| Forza staffante min. [kN] | 10.0 |
| Forza staffante max. [kN] | 25.0 |
| Interfaccia modulo forza di ancoraggio [kN] | 50.0 |
| Momento di azionamento min. [Nm] | 20.0 |
| Coppia max. di azionamento [Nm] | 50.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 3.3 |
Lieferumfang
Stapelmodul