WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ ISOG
Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
IDnr. 207627
WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ ISOG, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
- Con modelo de cierre de bayoneta, diseño ISOG
- Diámetro de sujeción: 5 mm
- Longitud: 55.5 mm
Technische gegevens
| Técnica | Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado |
|---|---|
| Serie | Bayoneta WZS GZB-S |
| Diámetro de sujeción D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Modelo
Con modelo de cierre de bayoneta, diseño ISOG
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta