Przepusty obrotowe firmy SCHUNK to współczesny standard użytku stacjonarnego (seria DDF-SE) oraz automatyki (seria DDF-2). Przepusty obrotowe zaprojektowano z myślą o momentach siły występujących w nowej generacji robotów. Specjalnie zaprojektowane wytrzymałe i płynnie działające uszczelnienia pozwalają na użycie małych i oszczędnych napędów.
Wiele produktów z serii Robot PLUS jest standardowo przygotowanych do przykręcenia bezpośrednio do kołnierza robota w standardzie ISO 9409-1.
Przykład: ISO 9409-1-125-6-M10 Norma ISO 9409-1 opisuje normę 125 odpowiada średnicy koła podziałowego otworów 6- M10: 6 śrub M10 wstępnie zamontowanych w jednostce
Do przesyłania sygnałów elektrycznych i czynnika roboczego w układzie pneumatycznym do stosowania w robotach, nawet gdy obracają się w pełnym zakresie.
Do przesyłania sygnałów elektrycznych i czynnika roboczego w układzie pneumatycznym do stosowania w robotach, nawet gdy obracają się w pełnym zakresie.