arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRB 120

SRB 120

Anillos de sujeción

ID 471651

Disponibile in magazzino
Anillo de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Anillo de sujeción
  • Anillo de posicionamiento
  • Acero inoxidable
Datos técnicos:
  • Fuerza de retención: 50 kN
  • Peso: 0.8 kg
Fuerza de retención [kN] 50.0
Material Acero inoxidable
Variante Anillo de posicionamiento
Peso [kg] 0.8

Material suministrado
Anillo de sujeción