arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSE-A3 138-V4

NSE-A3 138-V4

Automatizační moduly

ID 1364307

Disponibile in magazzino
Standardní upínací modul

Vlastnosti produktu:
  • Napružený systém - pneumatické otevírání
  • Funkce turbo
  • Kuželové utěsnění
  • Čtyřcestná protizkrutová ochrana 90°
  • Integrovaná funkce čištění
  • Monitorování poloh upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Přítlačná síla: 8 kN
  • Axiální přítlak s funkcí turbo: 28 kN
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Odemykací tlak: 6 bar
  • Vlastní hmotnost: 4.1 kg
Průměr [mm] 138.0
Přítlačná síla [kN] 8.0
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] 28.0
Odemykací tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Vlastní hmotnost [kg] 4.1

Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, upevňovací šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů