arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSA3 120

NSA3 120

Módulos de paletização

ID 1531269

Disponibile in magazzino
Módulo de fixação padrão do sistema de troca rápida de paletes

Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Função de elevação de palete
  • Função de limpeza integrada
  • Monitoramento dinâmico da pressão das posições da corrediça de fixação
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø118 x Ø90 x 50 mm
  • Força de tração: 3 kN
  • Força de tração com turbo: 10 kN
  • Força de elevação: 1 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 2 kg
Diâmetro [mm] 118.0
Força de tração [kN] 3.0
Força de tração com turbo [kN] 10.0
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 2.0

Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, O-rings, bujões de cobertura, manual de operação; sem anel de aperto