SPM plus 138-L
Diaframma per serraggio
ID 471159
Membrana de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Lado inferior de la espiga indicadora IXB V1 de 1 vía
- Dimensiones: Ø149 x 55 mm
- Diámetro de sujeción: 36 - 125 mm
- Precisión de repetición: < 0.01 mm
- Profundidad de sujeción: 3 - 20 mm
- Carrera de sujeción: 0.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 50 kN
- Material: Aluminio
- Peso: 1.5 kg
Specifiche tecniche
| Diámetro [mm] | 149.0 |
|---|---|
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 50.0 |
| Diámetro de la pieza mín. [mm] | 36.0 |
| Diámetro de la pieza máx. [mm] | 125.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.01 |
| Carrera de sujeción [mm] | 0.5 |
| Material | Aluminio |
| Peso [kg] | 1.5 |
Material suministrado
Membrana de sujeción, aro de ajuste, pines de indexado, manual de instrucciones; sin pines de sujeción