arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSE-T3 138-V1

NSE-T3 138-V1

Moduli di serraggio

ID 1313728

Scorte limitate
Modulo di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Sistema a molla - Apertura pneumatica
  • Funzione Turbo
  • Protezione anti-torsione a 1 via
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • Forza traente: 7 kN
  • Forza traente con funzione turbo: 24 kN
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Pressione di sbloccaggio: 6 bar
  • Peso: 3.5 kg
Diametro [mm] 138.0
Forza traente [kN] 7.0
Forza traente con funzione turbo [kN] 24.0
Pressione di sbloccaggio [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 3.5

La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, perno cilindrico, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza perni di indexaggio