NSE3 138-V1-P
Moduli di serraggio
ID 1359500
Modulo di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Protezione anti-rotazione a due vie a 90°
- Passaggio fluidi pneumatico/idraulico
- Verifica della pressione dinamica della posizione dei cursori "aperta" e "chiusa"
- Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Forza traente: 8 kN
- Forza traente con funzione turbo: 28 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 4.4 kg
Specifiche tecniche
| Fuerza de retracción: [kN] | 8.0 |
|---|---|
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 28.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 4.4 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de fijación, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapones protectores, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin pines de indexado, sin boquilla de acoplamiento para unidad de transferencia de medios