arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSE3 176-V1-K

NSE3 176-V1-K

클램핑 모듈

ID 1464670

Scorte limitate
클램핑 모듈 표준형

제품 특징:
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
  • 터보 기능
  • 콘 씰
  • Anti-rotation protection two-way 90°
  • 클램핑 슬라이드 위치를 동적 압력 모니터링
기술 데이터:
  • 치수: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
  • 풀다운 포스: 9 kN
  • 터보 포함 풀다운 포스: 40 kN
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 잠금 해제 압력: 6 bar
  • 중량: 8 kg
지름 [mm] 176.0
풀다운 포스 [kN] 9.0
터보 포함 풀다운 포스 [kN] 40.0
잠금 해제 압력 [bar] 6.0
반복 정밀도 [mm] < 0.005
중량 [kg] 8.0

제공 범위
클램핑 모듈, 장착 나사, 피팅 나사, O링, 덮개 캡, 작동 매뉴얼(클램핑 핀, 인덱싱 핀 제외)