arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSE3 99-K

NSE3 99-K

Moduli di serraggio

ID 1440335

Modulo di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Sistema a molla - Apertura pneumatica
  • Funzione Turbo
  • Tappo di protezione
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø99 x 56 mm
  • Forza traente: 5 kN
  • Forza traente con funzione turbo: 18 kN
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Pressione di sbloccaggio: 6 bar
  • Peso: 2.5 kg
Diametro [mm] 99.0
Forza traente [kN] 5.0
Forza traente con funzione turbo [kN] 18.0
Pressione di sbloccaggio [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 2.5

Levering
Klemmodule, montageschroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempennen