arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPA-X 40

SPA-X 40

Perni di serraggio

ID 471155

Disponibile in magazzino
Perni di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Perno di compensazione
  • Compensazione in una direzione
  • Acciaio inossidabile
Dati tecnici:
  • Forza di ancoraggio M10: 35 kN
  • Compensazione in direzione X: ± 1 mm
  • Peso: 0.3 kg
Forza di ancoraggio M10 [kN] 35.0
Compensazione in direzione X [mm] ± 1
Materiale Acciaio inossidabile
Variante Compensazione in una direzione
Peso [kg] 0.3

La fornitura comprende
Perni di serraggio, vite di fissaggio