SPG 40
Perni di serraggio
ID 471154
Perni di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perno di precisione
- Perni di centraggio
- Acciaio inossidabile
- Forza di ancoraggio M10: 35 kN
- Forza di ancoraggio M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.002 mm
- Peso: 0.3 kg
Technické údaje
| Forza di ancoraggio M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Forza di ancoraggio M12 [kN] | 50.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.002 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Variante | Perni di centraggio |
| Peso [kg] | 0.3 |
La fornitura comprende
Perni di serraggio, vite di fissaggio